DSAX92004A

Keysight

DSAX92004A

Infiniium 高性能オスシロスコープ、20 GHz、80 GSa/s、2 チャンネルもしくは16 GHz、40 GSa/s、4 チャンネル、50 M メモリー

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
クイック情報:すべてのデータを見るためには、下表の左方向へとスワイプ(画面に触れた状態で指を滑らせる)操作をしてください。

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

モデル構成 最小値引率1
Price from4

DSAX92004A

50%

順番待ちリストへ登録希望
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
1 表示されている値引%は、各モデル新品定価に対して、プレミアム再生品の中古市場価値に応じて設定されています。最新の値引率は、ご希望のオプション構成、為替レート、その他の要素に基づいて変動することがあります。Premium Used スペシャル ディスカウント キャンペーンは、Keysight 購買同意書に同意されたお客様に適用される場合と、適用されない場合があります。Keysight セールス責任者に、詳細を問い合わせてください。

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.