E5061B

Keysight

E5061B

ENA ネットワーク アナライザー、3 GHz

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
クイック情報:すべてのデータを見るためには、下表の左方向へとスワイプ(画面に触れた状態で指を滑らせる)操作をしてください。

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

モデル構成 最小値引率1
Price from4

E5061B-3L5

原則変更不可なオプション:
020 – Standard Data Storage
1E5 – High stability timebase
3L5 – LF-RF network analyzer with DC bias source, 5 Hz to 3 GHz

25%

順番待ちリストへ登録希望

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

No available inventory for Keysight Used products

Used equipment standards

Features and benefits

Keysight
Premium Used
Keysight
Used
Discount Up to 70% Up to 90%
Condition Like new Fully working
Firmware Updated As shipped
Calibration Full As described
Accessories New As is
Warranty Like new 30 days
Customization Possible None

Contact us

Keysight eBay team

Feel free to send us your questions at ebay.feedback@keysight.com

Keysight中古再生(Keysight Premium Used)プロセス

御社の御注文に従って、測定器を検査して、組立て直します

最新のファームウェアとソフトウェアにアップデートします

校正して、安全性能を検証します

純正マニュアルと純正アクセサリを加えます

101項目チェックリストの最終検査を実施します

Watch the video

業界で最も包括的な、中古品から「プレミアム再生品」への再生プロセスをご紹介。

1 表示されている値引%は、各モデル新品定価に対して、プレミアム再生品の中古市場価値に応じて設定されています。最新の値引率は、ご希望のオプション構成、為替レート、その他の要素に基づいて変動することがあります。Premium Used スペシャル ディスカウント キャンペーンは、Keysight 購買同意書に同意されたお客様に適用される場合と、適用されない場合があります。Keysight セールス責任者に、詳細を問い合わせてください。

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.