M9290A

Keysight

M9290A

CXA-m PXIe シグナル・アナライザ、10 Hz~3.0、7.5、13.6/26.5 GHz

Keysight Premium Used modular products deliver unrivaled performance in a compact form factor – like new, for less.

In test system development, one of your crucial requirements is doing more in less space—but this often means tradeoffs between footprint and precision in signal analysis. That is, until now: we’ve expanded the X-Series with the CXA-m, a PXIe signal analyzer that offers fully speci ed performance up to 26.5 GHz. A rich set of measurement capabilities, including swept and FFT modes in the same instrument, accelerates tasks such as the identi cation of spurious signals and harmonics. 

Keysight Premium Used Promotional Discount: Save up to 40% on the list price!
swipe left
クイック情報:すべてのデータを見るためには、下表の左方向へとスワイプ(画面に触れた状態で指を滑らせる)操作をしてください。

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

モデル構成 在庫状況 最小値引率1
Price from4

M9290A-F26 3

原則変更不可なオプション:
EP4 – Enhanced phase noise

在庫あり

40%


USD 19,974.00
見積を希望
店で今すぐ購入
私たちの
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
1 表示されている値引%は、各モデル新品定価に対して、プレミアム再生品の中古市場価値に応じて設定されています。最新の値引率は、ご希望のオプション構成、為替レート、その他の要素に基づいて変動することがあります。Premium Used スペシャル ディスカウント キャンペーンは、Keysight 購買同意書に同意されたお客様に適用される場合と、適用されない場合があります。Keysight セールス責任者に、詳細を問い合わせてください。

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

3 RoHSは電気・電子機器に特定の有害物質の使用を制限しており、当該物質を含む機器のEUへの出荷を禁止しています。詳細参照

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.