M9381A

Keysight

M9381A

PXIe ベクトル シグナル ジェネレーター、1 MHz ~ 3 もしくは 6 GHz

Keysight Premium Used modular products deliver unrivaled performance in a compact form factor – like new, for less.

The Keysight Technologies M9381A PXIe vector signal generator (PXI VSG) is a compact modular instrument that provides frequency coverage from 1 MHz to 6 GHz and works seamlessly with the M9391A PXIe vector signal analyzer (PXI VSA). The PXI VSG reduces test time with fast amplitude and frequency switching and versatile list mode optimized for manufacturing test. 

Keysight Premium Used Promotional Discount: Save up to 50% on the list price!
swipe left
クイック情報:すべてのデータを見るためには、下表の左方向へとスワイプ(画面に触れた状態で指を滑らせる)操作をしてください。

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

モデル構成 最小値引率1
Price from4

M9381A

50%


USD 9,316.50
順番待ちリストへ登録希望
店で今すぐ購入
私たちの
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
1 表示されている値引%は、各モデル新品定価に対して、プレミアム再生品の中古市場価値に応じて設定されています。最新の値引率は、ご希望のオプション構成、為替レート、その他の要素に基づいて変動することがあります。Premium Used スペシャル ディスカウント キャンペーンは、Keysight 購買同意書に同意されたお客様に適用される場合と、適用されない場合があります。Keysight セールス責任者に、詳細を問い合わせてください。

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.