M9391A

Keysight Premium Used

M9391A

PXIe ベクトル シグナル アナライザー、1 MHz ~ 3 もしくは 6 GHz

Keysight Premium Used modular products deliver unrivaled performance in a compact form factor – like new, for less.

RF requirements keep growing while timelines keep shrinking. To help ease the technical and business pressures, the right test solution provides continuity in measurements and longevity in capability. In the evolution of modular RF test solutions, the Keysight PXI VSA is the next logical step in signal analysis. With raw hardware speed and X-Series measurement applications, it delivers proven results—faster. From fully modular hardware to software leverage to worldwide support, the PXI VSA is the low-risk way to manage change and be ready for tomorrow—today.

A typical M9391A configuration includes four individual PXIe modules – M9300A frequency reference, M9301A synthesizer, M9214A Digitizer and M9350A Downconverter. It can be combined with the M9381A Vector Signal Generator for a fast, compact RF component test solution.

Keysight Premium Used Promotional Discount: Save up to 50% on the list price!
swipe left
クイック情報:すべてのデータを見るためには、下表の左方向へとスワイプ(画面に触れた状態で指を滑らせる)操作をしてください。
モデル構成 最小値引率* 在庫状況

M9391A **

50%

在庫あり 店で今すぐ購入
私たちの

見積を希望

* 表示されている値引%は、各モデル新品定価に対して、プレミアム再生品の中古市場価値に応じて設定されています。最新の値引率は、ご希望のオプション構成、為替レート、その他の要素に基づいて変動することがあります。Premium Used スペシャル ディスカウント キャンペーンは、Keysight 購買同意書に同意されたお客様に適用される場合と、適用されない場合があります。Keysight セールス責任者に、詳細を問い合わせてください。

** RoHSは電気・電子機器に特定の有害物質の使用を制限しており、当該物質を含む機器のEUへの出荷を禁止しています。詳細参照

ご予算で、より良い、多くの測定器を。

  • 新品機器ご購入の場合と比べると、少なくとも定価の20%以上お得に。
  • 必要なハードウエアやソフトウエアのオプションを、同じ値引率で追加可能。
  • 新品と同じ標準アクセサリとフル校正、更に校正データも付いてきます。

Keysight中古再生(Keysight Premium Used)プロセス

御社の御注文に従って、測定器を検査して、組立て直します

最新のファームウェアとソフトウェアにアップデートします

校正して、安全性能を検証します

純正マニュアルと純正アクセサリを加えます

101項目チェックリストの最終検査を実施します

新品同様の保証とサポート

  • 新品と同じ標準3年間保証、5年間保証に延長可能です
  • オプションにて、3年間あるいは5年間の定期校正プランも追加可能
  • Keysightもしくは契約販売店による、親身のサポート
Watch the video

業界で最も包括的な、中古品から「プレミアム再生品」への再生プロセスをご紹介。

キーサイト「プレミアム再生品」のメリット

20 %から50 %もお得

包括的な再生プロセス

標準3年保証