N4951B

Keysight Premium Used

N4951B

パターン ジェネレーター リモート ヘッド、17 および 32 Gb/s

swipe left
クイック情報:すべてのデータを見るためには、下表の左方向へとスワイプ(画面に触れた状態で指を滑らせる)操作をしてください。
モデル構成 最小値引率* 在庫状況

N4951B-D32 **

原則変更不可なオプション:
D32 – 32Gb/s Pattern Generator Remote Head with 5-tap De-emphasis

75%

在庫あり 店で今すぐ購入
私たちの
見積を希望

N4951B-H32 **

原則変更不可なオプション:
H32 – 32Gb/s Pattern Generator High Amplitude Remote Head

75%

在庫あり 店で今すぐ購入
私たちの
見積を希望

* 表示されている値引%は、各モデル新品定価に対して、プレミアム再生品の中古市場価値に応じて設定されています。最新の値引率は、ご希望のオプション構成、為替レート、その他の要素に基づいて変動することがあります。Premium Used スペシャル ディスカウント キャンペーンは、Keysight 購買同意書に同意されたお客様に適用される場合と、適用されない場合があります。Keysight セールス責任者に、詳細を問い合わせてください。

** RoHSは電気・電子機器に特定の有害物質の使用を制限しており、当該物質を含む機器のEUへの出荷を禁止しています。詳細参照

ご予算で、より良い、多くの測定器を。

  • 新品機器ご購入の場合と比べると、少なくとも定価の20%以上お得に。
  • 必要なハードウエアやソフトウエアのオプションを、同じ値引率で追加可能。
  • 新品と同じ標準アクセサリとフル校正、更に校正データも付いてきます。

Keysight中古再生(Keysight Premium Used)プロセス

御社の御注文に従って、測定器を検査して、組立て直します

最新のファームウェアとソフトウェアにアップデートします

校正して、安全性能を検証します

純正マニュアルと純正アクセサリを加えます

101項目チェックリストの最終検査を実施します

新品同様の保証とサポート

  • 新品と同じ標準3年間保証、5年間保証に延長可能です
  • オプションにて、3年間あるいは5年間の定期校正プランも追加可能
  • Keysightもしくは契約販売店による、親身のサポート
Watch the video

業界で最も包括的な、中古品から「プレミアム再生品」への再生プロセスをご紹介。

キーサイト「プレミアム再生品」のメリット

20 %から50 %もお得

包括的な再生プロセス

標準3年保証