N5242A

Keysight

N5242A

PNA-X ネットワーク アナライザー、10 MHz ~ 26.5 GHz

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
クイック情報:すべてのデータを見るためには、下表の左方向へとスワイプ(画面に触れた状態で指を滑らせる)操作をしてください。

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

モデル構成 在庫状況 最小値引率1
Price from4

N5242A-200 3

原則変更不可なオプション:
200 – 2 ports, single source

在庫切れ

25%

順番待ちリストへ登録希望

N5242A-400 3

原則変更不可なオプション:
029 – Fully-corrected noise-figure measurements to 26.5 GHz
400 – 4 ports, dual source
419 – Add extended power range and bias-tees to 4 port analyzer
423 – Add internal combiner and mechanical switches to 4-port analyzer

在庫切れ

25%

順番待ちリストへ登録希望
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
1 表示されている値引%は、各モデル新品定価に対して、プレミアム再生品の中古市場価値に応じて設定されています。最新の値引率は、ご希望のオプション構成、為替レート、その他の要素に基づいて変動することがあります。Premium Used スペシャル ディスカウント キャンペーンは、Keysight 購買同意書に同意されたお客様に適用される場合と、適用されない場合があります。Keysight セールス責任者に、詳細を問い合わせてください。

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

3 RoHSは電気・電子機器に特定の有害物質の使用を制限しており、当該物質を含む機器のEUへの出荷を禁止しています。詳細参照

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.