N9030B

Keysight

N9030B

PXA X-Series Signal Analyzer, Multi-touch, 3 Hz to 3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 44 or 50 GHz

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
クイック情報:すべてのデータを見るためには、下表の左方向へとスワイプ(画面に触れた状態で指を滑らせる)操作をしてください。

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

モデル構成 最小値引率1
Price from4

N9030B-526

原則変更不可なオプション:
526 – Frequency range, 3 Hz to 26.5 GHz

25%

順番待ちリストへ登録希望

N9030B-526

原則変更不可なオプション:
526 – Frequency range, 3 Hz to 26.5 GHz
EP0 – Enhanced phase noise, DDS LO

25%

見積を希望

N9030B-544

原則変更不可なオプション:
544 – Frequency range, 3 Hz to 44 GHz

25%

順番待ちリストへ登録希望

N9030B-550

原則変更不可なオプション:
550 – Frequency range, 3 Hz to 50 GHz

25%

順番待ちリストへ登録希望
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
1 表示されている値引%は、各モデル新品定価に対して、プレミアム再生品の中古市場価値に応じて設定されています。最新の値引率は、ご希望のオプション構成、為替レート、その他の要素に基づいて変動することがあります。Premium Used スペシャル ディスカウント キャンペーンは、Keysight 購買同意書に同意されたお客様に適用される場合と、適用されない場合があります。Keysight セールス責任者に、詳細を問い合わせてください。

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.