希望する言語を選択してください:

Keysight Premium Used

ハンドヘルド製品

swipe left
クイック情報:すべてのデータを見るためには、下表の左方向へとスワイプ(画面に触れた状態で指を滑らせる)操作をしてください。
在庫のある型番 最小値引率*
N9330B

N9330B

小型ケーブル アンテナ テスター、25 MHz ~ 4 GHz
45% 詳細は
N9340B

N9340B

小型スペクトルム アナライザー、3 GHz
40% 詳細は
N9342C

N9342C

小型スペクトルム アナライザー、7 GHz
50% 詳細は
N9344C

N9344C

小型スペクトルム アナライザー、20 GHz
50% 詳細は
N9912A

N9912A

FieldFox 小型スペクトルム アナライザー
50% Special 詳細は
N9917A

N9917A

FieldFox マイクロウェーブ アナライザー、18 GHz
50% Special 詳細は
N9918A

N9918A

FieldFox マイクロウェーブ アナライザー、26.5 GHz
50% Special 詳細は
N9938A

N9938A

FieldFox マイクロウェーブ スペクトルム アナライザー、26.5 GHz
50% Special 詳細は

* 表示されている値引%は、各モデル新品定価に対して、プレミアム再生品の中古市場価値に応じて設定されています。最新の値引率は、ご希望のオプション構成、為替レート、その他の要素に基づいて変動することがあります。Premium Used スペシャル ディスカウント キャンペーンは、Keysight 購買同意書に同意されたお客様に適用される場合と、適用されない場合があります。Keysight セールス責任者に、詳細を問い合わせてください。