希望する言語を選択してください:

インピーダンス・アナライザ

swipe left
クイック情報:すべてのデータを見るためには、下表の左方向へとスワイプ(画面に触れた状態で指を滑らせる)操作をしてください。

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

在庫のある型番 最小値引率1
E4980A

E4980A

精度 LCR メーター、20 Hz ~ 2 MHz
25% 詳細は
E4982A

E4982A

LCR メーター、1 MHz ~ 300、500 MHz、1 もしくは 3 GHz
35% 詳細は
E4990A

E4990A

インピーダンス・アナライザ、20 Hz ~ 10-120 MHz
25% 詳細は
E4991B

E4991B

インピーダンス・アナライザ、1~ 500 MHz、1/3 GHz
45% 詳細は

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

在庫のある型番 Price from
16451B

16451B

Dielectric material test fixture

USD 3,351.70

Contact eBay Team
店で今すぐ購入
私たちの
4285A

4285A

Precision LCR Meter, 75 kHz to 30 MHz

USD 6,669.60

Contact eBay Team
店で今すぐ購入
私たちの
E4991A

E4991A

RF Impedance/Material Analyzer

USD 27,619.20

Contact eBay Team
店で今すぐ購入
私たちの
E4980AL

E4980AL

Precision LCR Meter

USD 4,688.20

Contact eBay Team
店で今すぐ購入
私たちの
4395A

4395A

Network/Spectrum/Impedance Analyzer

USD 5,125.50

Contact eBay Team
店で今すぐ購入
私たちの
4396B

4396B

RF Network/Spectrum/Impedance Analyzer

USD 3,561.36

Contact eBay Team
店で今すぐ購入
私たちの

1 表示されている値引%は、各モデル新品定価に対して、プレミアム再生品の中古市場価値に応じて設定されています。最新の値引率は、ご希望のオプション構成、為替レート、その他の要素に基づいて変動することがあります。Premium Used スペシャル ディスカウント キャンペーンは、Keysight 購買同意書に同意されたお客様に適用される場合と、適用されない場合があります。Keysight セールス責任者に、詳細を問い合わせてください。

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

eBay is a registered trademark of eBay Inc.