希望する言語を選択してください:

group

モジュール製品

新品同様でより低価格で比肩されないパフォーマンスをコンパクトなフォームファクターで。

最高級製品PXI VNAシリーズからお選びになり、再々32ポートのマルチポートまたはマルチサイトテストを単一の PXIシャーシで構成することができるようになります。または、迅速な測定を多くの異なる無線、自動車、航空宇宙アプリケーションで使用されている強力なアプリケーション ソフトウェと組み合わせたPXI RF/uWソースやアナライザでリザルト取得時間を短縮できます

キーサイトのプレミアム中古キャンペーン割引:定価より最大60%オフ!
swipe left
クイック情報:すべてのデータを見るためには、下表の左方向へとスワイプ(画面に触れた状態で指を滑らせる)操作をしてください。

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

在庫のある型番 最小値引率1
34980A

34980A

マルチ機能スイッチ/測定ユニット
詳細は
M9290A

M9290A

CXA-m PXIe シグナル・アナライザ、10 Hz~3.0、7.5、13.6/26.5 GHz
40% 詳細は
M9300A

M9300A

PXIe 周波数リファレンス、10 MHz および 100 MHz
One frequency reference can be shared by up to 5 modules in one chassis.
60% 詳細は
M9362AD01

M9362AD01

PXIe クワッド ダウンコンバーター、10 MHz ~ 50 GHz
詳細は
M9372A

M9372A

PXIe Vector Network Analyzer, 300 kHz to 9 GHz
25% 詳細は
M9375A

M9375A

PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~26.5 GHz
40% 詳細は
M9381A

M9381A

PXIe ベクトル シグナル ジェネレーター、1 MHz ~ 3 もしくは 6 GHz
Uncompromising signal quality in a compact, modular form factor.
50% 詳細は
M9391A

M9391A

PXIe ベクトル シグナル アナライザー、1 MHz ~ 3 もしくは 6 GHz
Get up to 8 time-synchronous, phase coherent channels.
50% 詳細は
M9393A

M9393A

PXIe パフォーマンス ベクトル シグナル アナライザー テスト セット、9 kHz ~ 8.4、14、18、27 GHz(オプションの FRX にて 50 GHz まで拡張可能)
Performance is its middle name – up to 50 GHz.
40% 詳細は
M9420A

M9420A

VXT PXIeベクトルトランシーバー、60 MHz~3.8/6 GHz
50% 詳細は
M9451A

M9451A

PXIe Measurement Accelerator
25% 詳細は
M9502A

M9502A

AXIe シャシー、2 スロット
40% 詳細は
M9505A

M9505A

AXIe シャシー、5 スロット
25% 詳細は
M9536A

M9536A

AXIe 内蔵型コントローラー、クワッド コア、8 GB RAM、160 GB SSD、2 GB/s
75% 詳細は
U4154A

U4154A

AXIe 基盤ロジック アナライザー モジュール、4 Gb/s、136 チャンネル、12.5 GHz タイミング ズーム、1.4 GHz ステート、奥行 2 Mb
詳細は

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

在庫のある型番 Price from
34980A

34980A

Multifunction Switch/Measure Unit

USD 1,310.40

Contact eBay Team
店で今すぐ購入
私たちの
M9362AD01

M9362AD01

PXIe Quad Downconverter, 10 MHz to 50 GHz

USD 19,475.05

Contact eBay Team
店で今すぐ購入
私たちの
U4154A

U4154A

AXIe-based Logic Analyzer Module, 4 Gb/s, 136-Channels, 12.5 GHz timing zoom, 1.4 GHz state, 2 Mb depth

USD 7,560.10

Contact eBay Team
店で今すぐ購入
私たちの
M9352A

M9352A

PXI Hybrid Quad IF Amplifier/Attenuator

USD 2,814.30

Contact eBay Team
店で今すぐ購入
私たちの

1 表示されている値引%は、各モデル新品定価に対して、プレミアム再生品の中古市場価値に応じて設定されています。最新の値引率は、ご希望のオプション構成、為替レート、その他の要素に基づいて変動することがあります。Premium Used スペシャル ディスカウント キャンペーンは、Keysight 購買同意書に同意されたお客様に適用される場合と、適用されない場合があります。Keysight セールス責任者に、詳細を問い合わせてください。

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

eBay is a registered trademark of eBay Inc.