希望する言語を選択してください:

Keysight Premium Used

ネットワーク・アナライザ

swipe left
クイック情報:すべてのデータを見るためには、下表の左方向へとスワイプ(画面に触れた状態で指を滑らせる)操作をしてください。
在庫のある型番 最小値引率*
E5063A

E5063A

ENAシリーズ・ネットワーク・アナライザ、100 kHz~0.5/18 GHz
35% 詳細は
E5071C

E5071C

ENA ネットワーク アナライザー、9 kHz ~ 4.5、6.5、8.5、14 もしくは 20 GHz
25% 詳細は
E5072A

E5072A

ENA ネットワーク アナライザー、30 kHz ~ 4.5 もしくは 20 GHz
25% 詳細は
E5080A

E5080A

ENA シリーズ ネットワーク・アナライザ、9 kHz~4.5、6.5または9 GHz、2/4ポート
25% 詳細は
N4431B

N4431B

RF 電子キャリブレーション モジュール(ECal)、9 kHz ~ 13.5 GHz、4 ポート
25% 詳細は
N4433A

N4433A

電子キャリブレーション モジュール(ECal)、300 kHz ~ 20 GHz、3.5 mm、4 ポート
25% 詳細は
N4691B

N4691B

電子キャリブレーション モジュール(ECal)、300 kHz ~ 26.5 GHz、3.5 mm、2 ポート
25% 詳細は
N4693A

N4693A

電子キャリブレーション モジュール(ECal)、10 MHz ~ 50 GHz、2.4 mm、2 ポート
25% 詳細は
N5225A

N5225A

PNA ネットワーク アナライザー、10 MHz ~ 50 GHz
25% 詳細は
N5227A

N5227A

PNA ネットワーク アナライザー、10 MHz ~ 67 GHz
25% 詳細は
N5235A

N5235A

PNA-L ネットワーク アナライザー、10 MHz ~ 50 GHz
25% 詳細は
N5242A

N5242A

PNA-X ネットワーク アナライザー、10 MHz ~ 26.5 GHz
25% 詳細は
N5242AS

N5242AS

PNA-X ネットワーク アナライザー、10 MHz ~ 26.5 GHz
35% 詳細は
N5247A

N5247A

PNA-X マイクロウェーブ ネットワーク アナライザー、10 MHz ~ 67 GHz
25% 詳細は
N9917A

N9917A

FieldFox マイクロウェーブ アナライザー、18 GHz
50% Special 詳細は
N9918A

N9918A

FieldFox マイクロウェーブ アナライザー、26.5 GHz
50% Special 詳細は
N9938A

N9938A

FieldFox マイクロウェーブ スペクトルム アナライザー、26.5 GHz
50% Special 詳細は

* 表示されている値引%は、各モデル新品定価に対して、プレミアム再生品の中古市場価値に応じて設定されています。最新の値引率は、ご希望のオプション構成、為替レート、その他の要素に基づいて変動することがあります。Premium Used スペシャル ディスカウント キャンペーンは、Keysight 購買同意書に同意されたお客様に適用される場合と、適用されない場合があります。Keysight セールス責任者に、詳細を問い合わせてください。