希望する言語を選択してください:

信号発生器

swipe left
クイック情報:すべてのデータを見るためには、下表の左方向へとスワイプ(画面に触れた状態で指を滑らせる)操作をしてください。

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

在庫のある型番 最小値引率1
E4438C

E4438C

ESG Vector Signal Generator
詳細は
E4438C

E4438C

ESG ベクトル シグナル ジェネレーター
詳細は
E8257D

E8257D

PSG アナログ シグナル ジェネレーター、100 kHz ~ 13、20、31.8、40、50、67 GHz
25% 詳細は
E8267D

E8267D

PSG ベクトル シグナル ジェネレーター、100 kHz ~ 13、20、31.8、44 GHz
55% Special 詳細は
E8663D

E8663D

アナログ シグナル ジェネレーター
25% 詳細は
M9420A

M9420A

VXT PXIeベクトルトランシーバー、60 MHz~3.8/6 GHz
65% 詳細は
N5172B

N5172B

EXG X シリーズ RF ベクトル シグナル ジェネレーター、9 kHz ~ 3 もしくは 6 GHz
45% Special 詳細は
N5173B

N5173B

EXG X シリーズ マイクロウェーブ アナログ シグナル ジェネレーター、9 kHz ~ 13、20、31.8 もしくは 40 GHz
25% 詳細は
N5181B

N5181B

MXG X シリーズ RF アナログ シグナル ジェネレーター、9 kHz ~ 3 もしくは 6 GHz
25% 詳細は
N5182A

N5182A

MXG ベクトル シグナル ジェネレーター、100 kHz ~ 3 もしくは 6 GHz
35% 詳細は
N5182B

N5182B

MXG X シリーズ RF ベクトル シグナル ジェネレーター、9 kHz ~ 3 もしくは 6 GHz
30% 詳細は
N5183A

N5183A

MXG マイクロウェーブ アナログ シグナル ジェネレーター、100 kHz ~ 20、31.8 もしくは 40 GHz
35% 詳細は
N5183B

N5183B

MXG X シリーズ マイクロウェーブ アナログ シグナル ジェネレーター、9 kHz ~ 13、20、31.8 もしくは 40 GHz
25% 詳細は
N5193A

N5193A

UXG X-Series Agile Signal Generator, 10 MHz to 20, 40 GHz
20% 詳細は
N9310A

N9310A

RF シグナル ジェネレーター、9 kHz ~ 3 GHz
詳細は

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

在庫のある型番 Price from
E4428C

E4428C

ESG Analog Signal Generator, 250 kHz to 3 or 6 GHz

 

Contact eBay Team
店で今すぐ購入
私たちの
E4438C

E4438C

ESG Vector Signal Generator

USD 6,964.20

Contact eBay Team
店で今すぐ購入
私たちの
E8267D

E8267D

PSG Vector Signal Generator, 100 kHz to 13, 20, 31.8 or 44 GHz

USD 39,193.80

Contact eBay Team
店で今すぐ購入
私たちの
N5106A

N5106A

PXB Baseband Generator and Channels Emulator

 

Contact eBay Team
店で今すぐ購入
私たちの
N5182B

N5182B

MXG X-Series RF Vector Signal Generator, 9 kHz to 3 or 6 GHz

 

Contact eBay Team
店で今すぐ購入
私たちの
N9310A

N9310A

RF Signal Generator, 9 kHz to 3 GHz

USD 3,202.88

Contact eBay Team
店で今すぐ購入
私たちの
83630L

83630L

Synthesized CW sweeper, 0.01 to 26.5 GHz

USD 10,940.40

Contact eBay Team
店で今すぐ購入
私たちの

1 表示されている値引%は、各モデル新品定価に対して、プレミアム再生品の中古市場価値に応じて設定されています。最新の値引率は、ご希望のオプション構成、為替レート、その他の要素に基づいて変動することがあります。Premium Used スペシャル ディスカウント キャンペーンは、Keysight 購買同意書に同意されたお客様に適用される場合と、適用されない場合があります。Keysight セールス責任者に、詳細を問い合わせてください。

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

eBay is a registered trademark of eBay Inc.