希望する言語を選択してください:

スペシャルオファー

swipe left
クイック情報:すべてのデータを見るためには、下表の左方向へとスワイプ(画面に触れた状態で指を滑らせる)操作をしてください。

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

在庫のある型番 最小値引率1
E5515E

E5515E

8960 ワイヤレス コミュニケーション テスト セット
60% Special 詳細は
E6640A

E6640A

EXM ワイヤレス テスト セット
60% Special 詳細は
E8267D

E8267D

PSG ベクトル シグナル ジェネレーター、100 kHz ~ 13、20、31.8、44 GHz
50% Special 詳細は
N9038A

N9038A

MXE EMI レシーバー、3 Hz ~ 3.6、8.4、26.5、44 GHz
50% Special 詳細は
N9912A

N9912A

FieldFox 小型スペクトルム アナライザー
50% Special 詳細は
N9923A

N9923A

FieldFox RF ベクトル ネットワーク アナライザー
50% Special 詳細は
N9938A

N9938A

FieldFox マイクロウェーブ スペクトルム アナライザー、26.5 GHz
50% Special 詳細は

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

在庫のある型番 Price from
N9917A

N9917A

FieldFox Microwave Analyzer, 18 GHz

USD 7,857.60

Contact eBay Team
店で今すぐ購入
私たちの
N9938A

N9938A

FieldFox Microwave Spectrum Analyzer, 26.5 GHz

USD 9,358.30

Contact eBay Team
店で今すぐ購入
私たちの

1 表示されている値引%は、各モデル新品定価に対して、プレミアム再生品の中古市場価値に応じて設定されています。最新の値引率は、ご希望のオプション構成、為替レート、その他の要素に基づいて変動することがあります。Premium Used スペシャル ディスカウント キャンペーンは、Keysight 購買同意書に同意されたお客様に適用される場合と、適用されない場合があります。Keysight セールス責任者に、詳細を問い合わせてください。

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

eBay is a registered trademark of eBay Inc.