希望する言語を選択してください:

Keysight Premium Used

スペクトラム・アナライザ/シグナル・アナライザ

swipe left
クイック情報:すべてのデータを見るためには、下表の左方向へとスワイプ(画面に触れた状態で指を滑らせる)操作をしてください。
在庫のある型番 最小値引率*
E5053A

E5053A

マイクロウェーブ ダウンコンバーター、3 GHz ~ 26.5 もしくは 110 GHz
35% 詳細は
M9290A

M9290A

CXA-m PXIe シグナル・アナライザ、10 Hz~3.0、7.5、13.6/26.5 GHz
40% 詳細は
M9375A

M9375A

PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~26.5 GHz
40% 詳細は
M9391A

M9391A

PXIe ベクトル シグナル アナライザー、1 MHz ~ 3 もしくは 6 GHz
Get up to 8 time-synchronous, phase coherent channels.
50% 詳細は
M9393A

M9393A

PXIe パフォーマンス ベクトル シグナル アナライザー テスト セット、9 kHz ~ 8.4、14、18、27 GHz(オプションの FRX にて 50 GHz まで拡張可能)
Performance is its middle name – up to 50 GHz.
40% 詳細は
N9000A

N9000A

CXA シグナル アナライザー、9 kHz ~ 3、7.5、13.6、26.5 GHz
35% 詳細は
N9000B

N9000B

CXA Signal Analyzer, Multi-touch, 9 kHz to 3.0, 7.5, 13.6, 26.5 GHz
25% 詳細は
N9010A

N9010A

EXA シグナル アナライザー、10 Hz ~ 3.6、7、13.6、26.5、32、44 GHz
35% 詳細は
N9020A

N9020A

MXA シグナル アナライザー、10 Hz ~ 3.6、8.4、13.6、26.5 GHz
35% 詳細は
N9030A

N9030A

PXA シグナル アナライザー、3 Hz ~ 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44、50 GHz
35% 詳細は
N9038A

N9038A

MXE EMI レシーバー、3 Hz ~ 3.6、8.4、26.5、44 GHz
50% 詳細は
N9040B

N9040B

UXA シグナル アナライザー、3 Hz ~ 8.4、13.6、26.5、44、50 GHz
25% 詳細は
N9320B

N9320B

RF スペクトルム アナライザー(BSA)、9 kHz ~ 3 GHz
25% 詳細は
N9322C

N9322C

ベーシック スペクトルム アナライザー(BSA)、9 kHz ~ 7 GHz
40% 詳細は
N9330B

N9330B

小型ケーブル アンテナ テスター、25 MHz ~ 4 GHz
45% 詳細は
N9340B

N9340B

小型スペクトルム アナライザー、3 GHz
40% 詳細は
N9342C

N9342C

小型スペクトルム アナライザー、7 GHz
50% 詳細は
N9344C

N9344C

小型スペクトルム アナライザー、20 GHz
50% 詳細は
N9912A

N9912A

FieldFox 小型スペクトルム アナライザー
50% Special 詳細は
N9917A

N9917A

FieldFox マイクロウェーブ アナライザー、18 GHz
50% Special 詳細は
N9918A

N9918A

FieldFox マイクロウェーブ アナライザー、26.5 GHz
50% Special 詳細は
N9938A

N9938A

FieldFox マイクロウェーブ スペクトルム アナライザー、26.5 GHz
50% Special 詳細は

* 表示されている値引%は、各モデル新品定価に対して、プレミアム再生品の中古市場価値に応じて設定されています。最新の値引率は、ご希望のオプション構成、為替レート、その他の要素に基づいて変動することがあります。Premium Used スペシャル ディスカウント キャンペーンは、Keysight 購買同意書に同意されたお客様に適用される場合と、適用されない場合があります。Keysight セールス責任者に、詳細を問い合わせてください。