希望する言語を選択してください:

無線テスト

swipe left
クイック情報:すべてのデータを見るためには、下表の左方向へとスワイプ(画面に触れた状態で指を滑らせる)操作をしてください。

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

在庫のある型番 最小値引率1
E5515C

E5515C

8960 ワイヤレス コミュニケーション テスト セット
60% Special 詳細は
E5515E

E5515E

8960 ワイヤレス コミュニケーション テスト セット
60% Special 詳細は
E6640A

E6640A

EXM ワイヤレス テスト セット
40% Special 詳細は
E6650A

E6650A

フェムトセル用EXFワイヤレス・テスト・セット
60% 詳細は
E7515A

E7515A

UXM ワイヤレス テスト セット
40% 詳細は

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

在庫のある型番 Price from
E6621A

E6621A

PXT Wireless Communications Test Set

USD 8,759.30

Contact eBay Team
店で今すぐ購入
私たちの

1 表示されている値引%は、各モデル新品定価に対して、プレミアム再生品の中古市場価値に応じて設定されています。最新の値引率は、ご希望のオプション構成、為替レート、その他の要素に基づいて変動することがあります。Premium Used スペシャル ディスカウント キャンペーンは、Keysight 購買同意書に同意されたお客様に適用される場合と、適用されない場合があります。Keysight セールス責任者に、詳細を問い合わせてください。

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

eBay is a registered trademark of eBay Inc.