E4982A

Keysight

E4982A

LCR 미터, 1 MHz~300, 500 MHz, 1 GHz 또는 3 GHz

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
빠른 정보: 모든 데이터를 보려면 아래 표에서 왼쪽으로 살짝 미세요

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

모델 구성 사용 가능성 할인 최저가:1
Price from4

E4982A-300 3

고정 옵션 적용:
019 – Standard Data Storage
300 – 1 MHz to 3 GHz

품절

35%

대기자 명단에 올리기

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

No available inventory for Keysight Used products
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
1 표시된 비율은 중고 장비와 새 제품 가격에 기초하여 책정됩니다. 실제 비율은 원하는 장비의 옵션 구성, 통화율 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다. Keysight 구매 계약서를 보유한 소비자는 프리미엄 중고 특별 프로모션 할인의 자격이 될 수도, 되지 않을 수도 있습니다.더 많은 정보는 Keysight 영업 직원에게 문의하십시오.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

3 RoHS는 전기식 및 전자식 장비에 위험 물질 사용을 제한하며 이러한 물질이 포함된 계측기가 EU로 운송되는 것을 차단합니다. 세부 정보 보기

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.