E8663D

Keysight

E8663D

아날로그 신호 발생기

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
빠른 정보: 모든 데이터를 보려면 아래 표에서 왼쪽으로 살짝 미세요

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

모델 구성 사용 가능성 할인 최저가:1
Price from4

E8663D-509 3

고정 옵션 적용:
509 – Frequency range from 100 kHz to 9.0 GHz

품절

25%


USD 35,873.25
대기자 명단에 올리기
지금
공식 스토어에서 구입하세요

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

No available inventory for Keysight Used products
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
1 표시된 비율은 중고 장비와 새 제품 가격에 기초하여 책정됩니다. 실제 비율은 원하는 장비의 옵션 구성, 통화율 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다. Keysight 구매 계약서를 보유한 소비자는 프리미엄 중고 특별 프로모션 할인의 자격이 될 수도, 되지 않을 수도 있습니다.더 많은 정보는 Keysight 영업 직원에게 문의하십시오.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

3 RoHS는 전기식 및 전자식 장비에 위험 물질 사용을 제한하며 이러한 물질이 포함된 계측기가 EU로 운송되는 것을 차단합니다. 세부 정보 보기

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.