M9381A

Keysight

M9381A

PXIe 벡터 신호 분석기, 1 MHz~3 GHz 또는 6 GHz

Keysight Premium Used modular products deliver unrivaled performance in a compact form factor – like new, for less.

The Keysight Technologies M9381A PXIe vector signal generator (PXI VSG) is a compact modular instrument that provides frequency coverage from 1 MHz to 6 GHz and works seamlessly with the M9391A PXIe vector signal analyzer (PXI VSA). The PXI VSG reduces test time with fast amplitude and frequency switching and versatile list mode optimized for manufacturing test. 

Keysight Premium Used Promotional Discount: Save up to 50% on the list price!
swipe left
빠른 정보: 모든 데이터를 보려면 아래 표에서 왼쪽으로 살짝 미세요

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

모델 구성 사용 가능성 할인 최저가:1
Price from4

M9381A 3

사용 가능

50%


USD 9,316.50
견적서 요청
지금
공식 스토어에서 구입하세요

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

No available inventory for Keysight Used products
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
1 표시된 비율은 중고 장비와 새 제품 가격에 기초하여 책정됩니다. 실제 비율은 원하는 장비의 옵션 구성, 통화율 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다. Keysight 구매 계약서를 보유한 소비자는 프리미엄 중고 특별 프로모션 할인의 자격이 될 수도, 되지 않을 수도 있습니다.더 많은 정보는 Keysight 영업 직원에게 문의하십시오.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

3 RoHS는 전기식 및 전자식 장비에 위험 물질 사용을 제한하며 이러한 물질이 포함된 계측기가 EU로 운송되는 것을 차단합니다. 세부 정보 보기

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.