N9040B

Keysight

N9040B

UXA 신호 분석기, 3 Hz~8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
빠른 정보: 모든 데이터를 보려면 아래 표에서 왼쪽으로 살짝 미세요

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

모델 구성 할인 최저가:1
Price from4

N9040B-526

고정 옵션 적용:
526 – Frequency Range, 3 Hz to 26.5 GHz
CNF – Type-N connector
PC6 – Quad core 64-bit high performance processor, 16GB RAM
W7X – Operating system, Windows Embedded Standard 7

30%


USD 106,269.10
견적서 요청
지금
공식 스토어에서 구입하세요

N9040B-550

고정 옵션 적용:
550 – Frequency Range, 3 Hz to 50 GHz
C24 – 2.4 mm connector, male
ESC – External source control
PC6 – Quad core 64-bit high performance processor, 16GB RAM
W7X – Operating system, Windows Embedded Standard 7

30%

대기자 명단에 올리기

N9040B-550

고정 옵션 적용:
550 – Frequency Range, 3 Hz to 50 GHz
C24 – 2.4 mm connector, male
PC6 – Quad core 64-bit high performance processor, 16GB RAM
W7X – Operating system, Windows Embedded Standard 7

30%

견적서 요청

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

No available inventory for Keysight Used products

Used equipment standards

Features and benefits

Keysight
Premium Used
Keysight
Used
Discount Up to 70% Up to 90%
Condition Like new Fully working
Firmware Updated As shipped
Calibration Full As described
Accessories New As is
Warranty Like new 30 days
Customization Possible None

Contact us

Keysight eBay team

Feel free to send us your questions at ebay.feedback@keysight.com

키사이트 재정비 과정

고객의 주문에 따라 계측기를 검사하고 재조립합니다

최신 펌웨어 및 소프트웨어로 업데이트하세요

안전 성능을 보정하고 확인하세요

설명서 원본과 순정 부속품을 추가하세요

마지막 101가지 요소를 검사하세요

Watch the video

업계에서 가장 종합적인 재정비 과정을 선보입니다.

1 표시된 비율은 중고 장비와 새 제품 가격에 기초하여 책정됩니다. 실제 비율은 원하는 장비의 옵션 구성, 통화율 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다. Keysight 구매 계약서를 보유한 소비자는 프리미엄 중고 특별 프로모션 할인의 자격이 될 수도, 되지 않을 수도 있습니다.더 많은 정보는 Keysight 영업 직원에게 문의하십시오.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.