group

모듈러 제품

소형 크기와 타의 추종을 불허하는 성능 - 새 제품과 같지만 비용은 저렴합니다.

설정을 위한 동급 최강 PXI VNA부터 싱글 PXI 섀시의 다중 포트 또는 다중 사이트 테스트를 위해 최대 32포트까지 선택하세요. 또는, 많은 다양한 무선, 자동, 항공 애플리케이션에 사용된 강력한 애플리케이션 소프트웨어와 빠른 측정을 결합한 PXI RF/uW 소스와 분석기로 결과를 얻을 시간을 단축하세요.

Keysight Premium Used 프로모션 할인: 정가에서 최대 60%까지 할인!
swipe left
빠른 정보: 모든 데이터를 보려면 아래 표에서 왼쪽으로 살짝 미세요

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

사용 가능 모델 할인 최저가:1
M9195B

M9195B

PXIe Digital Stimulus/Response with PPMU, 250 MHz, 16 channels
30% 알아보기
M9290A

M9290A

CXA-m PXle 신호 분석기, 10 Hz~3.0, 7.5, 13.6, 26.5 GHz
40% 알아보기
M9300A

M9300A

PXIe 주파수 기준, 10 MHz 및 100 MHz
One frequency reference can be shared by up to 5 modules in one chassis.
60% 알아보기
M9372A

M9372A

PXIe Vector Network Analyzer, 300 kHz to 9 GHz
40% 알아보기
M9375A

M9375A

PXle 벡터 네트워크 분석기, 300 KHz~26.5 GHz
40% 알아보기
M9381A

M9381A

PXIe 벡터 신호 분석기, 1 MHz~3 GHz 또는 6 GHz
Uncompromising signal quality in a compact, modular form factor.
50% 알아보기
M9391A

M9391A

PXIe 벡터 신호 분석기, 1 MHz~3 GHz 또는 6 GHz
Get up to 8 time-synchronous, phase coherent channels.
50% 알아보기
M9420A

M9420A

VXT, PXle 벡터 트랜시버, 60 MHz~3.8 또는 6 GHz
65% 알아보기
M9502A

M9502A

AXIe 섀시, 2슬롯
50% 알아보기
M9505A

M9505A

AXIe 섀시, 5슬롯
50% 알아보기

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

사용 가능 모델 Price from
M9362AD01

M9362AD01

PXIe Quad Downconverter, 10 MHz to 50 GHz

USD 8,346.45

Contact eBay Team
지금
공식 스토어에서 구입하세요
U4154A

U4154A

AXIe-based Logic Analyzer Module, 4 Gb/s, 136-Channels, 12.5 GHz timing zoom, 1.4 GHz state, 2 Mb depth

USD 3,780.05

Contact eBay Team
지금
공식 스토어에서 구입하세요
M9352A

M9352A

PXI Hybrid Quad IF Amplifier/Attenuator

USD 2,157.63

Contact eBay Team
지금
공식 스토어에서 구입하세요
M9536A

M9536A

AXIe Embedded Controller, Quad Core, 8GB RAM, 160 GB SSD, 2 GB/s

USD 1,280.28

Contact eBay Team
지금
공식 스토어에서 구입하세요
M9340A

M9340A

PXIe Vector Network Analyzer RF Distributor

USD 2,396.80

Contact eBay Team
지금
공식 스토어에서 구입하세요
M9376A

M9376A

PXIe Vector Network Analyzer Receiver

USD 3,142.20

Contact eBay Team
지금
공식 스토어에서 구입하세요
M9703A

M9703A

AXIe 12-bit High-Speed Digitizer/Wideband Digital Receiver

USD 56,151.15

Contact eBay Team
지금
공식 스토어에서 구입하세요
M9451A

M9451A

PXIe Measurement Accelerator

USD 10,473.50

Contact eBay Team
지금
공식 스토어에서 구입하세요

1 표시된 비율은 중고 장비와 새 제품 가격에 기초하여 책정됩니다. 실제 비율은 원하는 장비의 옵션 구성, 통화율 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다. Keysight 구매 계약서를 보유한 소비자는 프리미엄 중고 특별 프로모션 할인의 자격이 될 수도, 되지 않을 수도 있습니다.더 많은 정보는 Keysight 영업 직원에게 문의하십시오.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

eBay is a registered trademark of eBay Inc.