swipe left
Быстрый доступ к информации: Для просмотра всех данных перейдите в левую часть таблицы, расположенной ниже
Конфигурация модели Экономия от* Наличие

E5061B-3L5  **

с опциями:
020 – Standard Data Storage
1E5 – High stability timebase
3L5 – LF-RF network analyzer with DC bias source, 5 Hz to 3 GHz

25%

Нет в наличии В список ожидания

* Отображаемые величины в процентах являются оценочными и основаны на значении цены бывших в использовании приборов по отношению к цене нового оборудования. Реальные процентные соотношения могут меняться в зависимости от конфигурации выбранного оборудования, курса валют и других факторов. Специальные скидки по предложению Premium Used могут быть доступны или недоступны для покупателей с договорами купли-продажи с Keysight. За дополнительной информацией обращайтесь к региональному торговому представителю Keysight.

** RoHS restricts the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and prevents instruments containing such substances from being shipped to the European Union. See details

Получить больше за те же деньги

  • Экономия от 20% по сравнению с покупкой нового прибора
  • Добавить аппаратные и программные опции с такой же экономией
  • Стандартные принадлежности и полная калибровка от производителя
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
Гарантия и поддержка, как для новых приборов

  • Такая же стандартная 3-летняя гарантия, как и у новых приборов, а также возможность продления гарантии до 5 лет
  • Планы калибровки на 3 и 5 лет
  • Персональная техническая поддержка со стороны Keysight и авторизованных партнеров
Watch the video

Посмотрите, как мы организовали самый совершенный в отрасли процесс восстановления оборудования.

Основные преимущества программы Premium Used компании Keysight

Экономия от 20% до 50%

Полное восстановление приборов

Стандартная 3-летняя гарантия