E8267D

Keysight

E8267D

Аналоговый генератор сигналов PSG, от 100 кГц до 13, 20, 31,8 или 44 ГГц

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Быстрый доступ к информации: Для просмотра всех данных перейдите в левую часть таблицы, расположенной ниже

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

 
Конфигурация модели Экономия от1
Price from4 Специальное

E8267D-520

с опциями:
1EH – Improved harmonics below 2 GHz
520 – Frequency range from 250 kHz to 20 GHz
602 – Internal baseband generator, 64 MSa memory
H18 – Wideband Modulation less than 3.2 GHz
H1G – Provides 1GHz In and Out to minimize phase drift for frequency between 250KHz - 250MHz
HCC – Provides 250MHz - 10GHz in and out on the rear panel
UNW – Narrow pulse modulation

50%

В список ожидания

E8267D-520

с опциями:
1EH – Improved harmonics below 2 GHz
520 – Frequency range from 250 kHz to 20 GHz
602 – Internal baseband generator, 64 MSa memory
H1G – Provides 1GHz In and Out to minimize phase drift for frequency between 250KHz - 250MHz
HCC – Provides 250MHz - 10GHz in and out on the rear panel
UNW – Narrow pulse modulation

50%

В список ожидания

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

No available inventory for Keysight Used products

Used equipment standards

Features and benefits

Keysight
Premium Used
Keysight
Used
Discount Up to 70% Up to 90%
Condition Like new Fully working
Firmware Updated As shipped
Calibration Full As described
Accessories New As is
Warranty Like new 30 days
Customization Possible None

Contact us

Keysight eBay team

Feel free to send us your questions at ebay.feedback@keysight.com

Процесс восстановления оборудования в компании Keysight

Проверьте и внесите изменения в Ваш заказ

Загрузите последние версии прошивки и программного обеспечения

Закажите поверку/калибровку и техническое заключение о безопасности прибора

Закажите руководства по применению и принадлежности от производителя

Запросите финальную проверку качества оборудования

Watch the video

Посмотрите, как мы организовали самый совершенный в отрасли процесс восстановления оборудования.

1 Отображаемые величины в процентах являются оценочными и основаны на значении цены бывших в использовании приборов по отношению к цене нового оборудования. Реальные процентные соотношения могут меняться в зависимости от конфигурации выбранного оборудования, курса валют и других факторов. Специальные скидки по предложению Premium Used могут быть доступны или недоступны для покупателей с договорами купли-продажи с Keysight. За дополнительной информацией обращайтесь к региональному торговому представителю Keysight.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.