Keysight Premium Used modular products deliver unrivaled performance in a compact form factor – like new, for less.

The M9018A chassis provides the ultimate in flexibility, compatibility, and performance. With 16 PXIe Hybrid slots, it allows the system designer to mix and match the number and location of PXIe and PXI-1 hybrid compatible modules essentially at will. It contains an advanced PCIe switch fabric that operates up to Gen 2 speeds and can be configured for optimal performance with most PXIe controller. The switch fabric is also configurable for peer-to-peer communications and any peripheral slot can communicate with any other peripheral slot without utilizing the system slot PCIe links. Combine the M9018A with the M9021A PCIe Cable Interface and M9048A PCIe Desktop Adaptor to achieve the highest system bandwidth.

The M9018A has an innovative cooling design which allows the chassis to fit into 4U of rack space in most cases. When combined with the latest 1U rack-mounted computer, a powerful system can be built in only 5U of rack space. Additionally, optional “air-inlet” modules can be used to supply more cool air from the front of the chassis.

Keysight Premium Used Promotional Discount: Save up to 45% on the list price!
swipe left
Быстрый доступ к информации: Для просмотра всех данных перейдите в левую часть таблицы, расположенной ниже

Получить больше за те же деньги

  • Экономия от 20% по сравнению с покупкой нового прибора
  • Добавить аппаратные и программные опции с такой же экономией
  • Стандартные принадлежности и полная калибровка от производителя
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
Гарантия и поддержка, как для новых приборов

  • Такая же стандартная 3-летняя гарантия, как и у новых приборов, а также возможность продления гарантии до 5 лет
  • Планы калибровки на 3 и 5 лет
  • Персональная техническая поддержка со стороны Keysight и авторизованных партнеров
Watch the video

Посмотрите, как мы организовали самый совершенный в отрасли процесс восстановления оборудования.

Основные преимущества программы Premium Used компании Keysight

Экономия от 20% до 50%

Полное восстановление приборов

Стандартная 3-летняя гарантия