M9290A

Keysight

M9290A

CXA-m PXIe Signal Analyzer, 10 Hz to 3.0, 7.5, 13.6 or 26.5 GHz

Keysight Premium Used modular products deliver unrivaled performance in a compact form factor – like new, for less.

In test system development, one of your crucial requirements is doing more in less space—but this often means tradeoffs between footprint and precision in signal analysis. That is, until now: we’ve expanded the X-Series with the CXA-m, a PXIe signal analyzer that offers fully speci ed performance up to 26.5 GHz. A rich set of measurement capabilities, including swept and FFT modes in the same instrument, accelerates tasks such as the identi cation of spurious signals and harmonics. 

Keysight Premium Used Promotional Discount: Save up to 40% on the list price!
swipe left
Быстрый доступ к информации: Для просмотра всех данных перейдите в левую часть таблицы, расположенной ниже

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Конфигурация модели Экономия от1
Price from4

M9290A-F26

с опциями:
EP4 – Enhanced phase noise

40%

Запрос коммерческого предложения

M9290A-F26

с опциями:
EP4 – Enhanced phase noise
UK6 – Commercial calibration certificate with test data recorded in a CD-ROM

40%

В список ожидания

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

No available inventory for Keysight Used products

Used equipment standards

Features and benefits

Keysight
Premium Used
Keysight
Used
Discount Up to 70% Up to 90%
Condition Like new Fully working
Firmware Updated As shipped
Calibration Full As described
Accessories New As is
Warranty Like new 30 days
Customization Possible None

Contact us

Keysight eBay team

Feel free to send us your questions at ebay.feedback@keysight.com

Процесс восстановления оборудования в компании Keysight

Проверьте и внесите изменения в Ваш заказ

Загрузите последние версии прошивки и программного обеспечения

Закажите поверку/калибровку и техническое заключение о безопасности прибора

Закажите руководства по применению и принадлежности от производителя

Запросите финальную проверку качества оборудования

Watch the video

Посмотрите, как мы организовали самый совершенный в отрасли процесс восстановления оборудования.

1 Отображаемые величины в процентах являются оценочными и основаны на значении цены бывших в использовании приборов по отношению к цене нового оборудования. Реальные процентные соотношения могут меняться в зависимости от конфигурации выбранного оборудования, курса валют и других факторов. Специальные скидки по предложению Premium Used могут быть доступны или недоступны для покупателей с договорами купли-продажи с Keysight. За дополнительной информацией обращайтесь к региональному торговому представителю Keysight.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.