M9300A

Keysight

M9300A

Генератор опорной частоты в формате PXIe, 10 МГц и 100 МГц

Keysight Premium Used modular products deliver unrivaled performance in a compact form factor – like new, for less.

The M9300A PXIe frequency reference is a PXIe compatible compact modular instrument that can be used with the Keysight M9301A synthesizer, M9310A source output and M9311A modulator to create the world’s fastest vector signal generator, the M9381A. It can also be used with the M9301A and M9310A to create a CW source, the M9380A or as the 10 MHz or 100 MHz reference with other PXI solutions. Instrument control is provided through a soft front panel and programmatic interfaces tuned to your application development environment of choice.

Keysight Premium Used Promotional Discount: Save up to 60% on the list price!
swipe left
Быстрый доступ к информации: Для просмотра всех данных перейдите в левую часть таблицы, расположенной ниже

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Конфигурация модели Экономия от1
Price from4

M9300A

60%

Запрос коммерческого предложения

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

No available inventory for Keysight Used products

Used equipment standards

Features and benefits

Keysight
Premium Used
Keysight
Used
Discount Up to 70% Up to 90%
Condition Like new Fully working
Firmware Updated As shipped
Calibration Full As described
Accessories New As is
Warranty Like new 30 days
Customization Possible None

Contact us

Keysight eBay team

Feel free to send us your questions at ebay.feedback@keysight.com

Процесс восстановления оборудования в компании Keysight

Проверьте и внесите изменения в Ваш заказ

Загрузите последние версии прошивки и программного обеспечения

Закажите поверку/калибровку и техническое заключение о безопасности прибора

Закажите руководства по применению и принадлежности от производителя

Запросите финальную проверку качества оборудования

Watch the video

Посмотрите, как мы организовали самый совершенный в отрасли процесс восстановления оборудования.

1 Отображаемые величины в процентах являются оценочными и основаны на значении цены бывших в использовании приборов по отношению к цене нового оборудования. Реальные процентные соотношения могут меняться в зависимости от конфигурации выбранного оборудования, курса валют и других факторов. Специальные скидки по предложению Premium Used могут быть доступны или недоступны для покупателей с договорами купли-продажи с Keysight. За дополнительной информацией обращайтесь к региональному торговому представителю Keysight.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.