M9393A

Keysight

M9393A

Комплект для тестирования векторного векторного сигнала в формате PXIe, от 9 кГц до 8,4, 14, 18 или 27 ГГц (расширение до 50 ГГц с опцией FRX)

Keysight Premium Used modular products deliver unrivaled performance in a compact form factor – like new, for less.

Whether your system supports a leading-edge design or a legacy platform, change is certain. Modular solutions are highly adaptable and Keysight is taking flexibility farther with the M9393A PXIe performance vector signal analyzer. The M9393A is the realization of our microwave measurement expertise in modular form. It integrates core signal-analysis capabilities with hardware speed and accuracy, enabling you to tailor your system to fit specific needs today and tomorrow. Deploy the M9393A—and acquire the performance edge in PXI.

The M9393A is comprised of four individual PXIe modules - M9365A PXIe downconverter, M9308A PXIe synthesizer, M9214A PXIe digitizer, and M9300A PXIe frequency reference. The M9300A PXIe frequency reference module can be shared between multiple modular instruments. With frequency range extension (3.6 GHz to 50 GHz) Option FRX, the M9169E PXI-H switchable-input programmable step attenuator module is also recommended.

Keysight Premium Used Promotional Discount: Save up to 40% on the list price!
swipe left
Быстрый доступ к информации: Для просмотра всех данных перейдите в левую часть таблицы, расположенной ниже

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

No available inventory for Keysight Premium Used products

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

No available inventory for Keysight Used products

Used equipment standards

Features and benefits

Keysight
Premium Used
Keysight
Used
Discount Up to 70% Up to 90%
Condition Like new Fully working
Firmware Updated As shipped
Calibration Full As described
Accessories New As is
Warranty Like new 30 days
Customization Possible None

Contact us

Keysight eBay team

Feel free to send us your questions at ebay.feedback@keysight.com

Процесс восстановления оборудования в компании Keysight

Проверьте и внесите изменения в Ваш заказ

Загрузите последние версии прошивки и программного обеспечения

Закажите поверку/калибровку и техническое заключение о безопасности прибора

Закажите руководства по применению и принадлежности от производителя

Запросите финальную проверку качества оборудования

Watch the video

Посмотрите, как мы организовали самый совершенный в отрасли процесс восстановления оборудования.

1 Отображаемые величины в процентах являются оценочными и основаны на значении цены бывших в использовании приборов по отношению к цене нового оборудования. Реальные процентные соотношения могут меняться в зависимости от конфигурации выбранного оборудования, курса валют и других факторов. Специальные скидки по предложению Premium Used могут быть доступны или недоступны для покупателей с договорами купли-продажи с Keysight. За дополнительной информацией обращайтесь к региональному торговому представителю Keysight.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.