N4431B

Keysight

N4431B

ВЧ модуль электронной калибровки, от 9 кГц до 13,5 ГГц, 4-порта

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Быстрый доступ к информации: Для просмотра всех данных перейдите в левую часть таблицы, расположенной ниже

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Конфигурация модели Наличие Экономия от1
Price from4

N4431B 3

с опциями:
020 – Four Type-N 50 ohm female module connectors

Нет в наличии

25%

В список ожидания

N4431B 3

с опциями:
101 – Port A connector is 3.5 mm female
201 – Port B connector is 3.5 mm female
303 – Port C connector is type-N 50-Ohm female
403 – Port D connector is type-N 50-Ohm female

Нет в наличии

25%

В список ожидания
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
1 Отображаемые величины в процентах являются оценочными и основаны на значении цены бывших в использовании приборов по отношению к цене нового оборудования. Реальные процентные соотношения могут меняться в зависимости от конфигурации выбранного оборудования, курса валют и других факторов. Специальные скидки по предложению Premium Used могут быть доступны или недоступны для покупателей с договорами купли-продажи с Keysight. За дополнительной информацией обращайтесь к региональному торговому представителю Keysight.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

3 RoHS restricts the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and prevents instruments containing such substances from being shipped to the European Union. See details

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.