N5181B

Keysight

N5181B

Аналоговый генератор ВЧ-сигналов MXG серии X, от 9 кГц до 3 или 6 ГГц

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Быстрый доступ к информации: Для просмотра всех данных перейдите в левую часть таблицы, расположенной ниже

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

No available inventory for Keysight Premium Used products

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

Конфигурация модели Price from4

N5181B

with options:
506 – Frequency range, 9 kHz to 6 GHz
006 – Instrument security and removable memory card
099 – Expanded license key upgradability
1EA – High output power
1EQ – Low specified power (less than -110 dBm)
1ER – Flexible reference input (1-50 MHz)
303 – Multifunction generator
320 – Pulse train generator, fixed perpetual license
320 – Pulse train generator, fixed perpetual license
UNT – AM, FM, phase modulation
UNW – Narrow pulse modulation
UNY – Enhanced low phase noise
UNZ – Fast switching

USD 29,757.00

Contact eBay Team
Купить сейчас в нашем
официальном магазине
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
Warranty Like new 30 days
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
1 Отображаемые величины в процентах являются оценочными и основаны на значении цены бывших в использовании приборов по отношению к цене нового оборудования. Реальные процентные соотношения могут меняться в зависимости от конфигурации выбранного оборудования, курса валют и других факторов. Специальные скидки по предложению Premium Used могут быть доступны или недоступны для покупателей с договорами купли-продажи с Keysight. За дополнительной информацией обращайтесь к региональному торговому представителю Keysight.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.