N9030A

Keysight

N9030A

Анализатор сигналов PXA, от 3 Гц до 3,6, 8,4, 13,6, 26,5, 43, 44, 50 ГГц

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Быстрый доступ к информации: Для просмотра всех данных перейдите в левую часть таблицы, расположенной ниже

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Конфигурация модели Экономия от1
Price from4

N9030A-526

с опциями:
526 – Frequency range, 3 Hz to 26.5 GHz
BBA – I/Q baseband inputs, analog

40%

В список ожидания

N9030A-526

с опциями:
526 – Frequency range, 3 Hz to 26.5 GHz
BBA – I/Q baseband inputs, analog
W7X – Operating system, Windows Embedded Standard 7

40%

В список ожидания

N9030A-526

с опциями:
526 – Frequency range, 3 Hz to 26.5 GHz
C35 – APC 3.5 mm connector
W7X – Operating system, Windows Embedded Standard 7

40%

В список ожидания

N9030A-526

с опциями:
526 – Frequency range, 3 Hz to 26.5 GHz
W7X – Operating system, Windows Embedded Standard 7

40%

В список ожидания

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

Конфигурация модели Price from4

N9030A-526

with options:
526 – Frequency range, 3 Hz to 26.5 GHz
B1X – Analysis Bandwidth, 160 MHz
B25 – Analysis Bandwidth, 25 MHz (standard)
B40 – Analysis bandwidth, 40 MHz
C35 – APC 3.5 mm connector
DP2 – DP2 - Digital Processor, 2 GB Capture Memory
EXM – External mixing
MPB – Microwave preselector bypass
W7X – Operating system, Windows Embedded Standard 7
+ B1Y EP1 FS1 FS2 FSA LFE

USD 49,844.40

Contact eBay Team
Купить сейчас в нашем
официальном магазине

Used equipment standards

Features and benefits

Keysight
Premium Used
Keysight
Used
Discount Up to 70% Up to 90%
Condition Like new Fully working
Firmware Updated As shipped
Calibration Full As described
Accessories New As is
Warranty Like new 30 days
Customization Possible None

Contact us

Keysight eBay team

Feel free to send us your questions at ebay.feedback@keysight.com

Процесс восстановления оборудования в компании Keysight

Проверьте и внесите изменения в Ваш заказ

Загрузите последние версии прошивки и программного обеспечения

Закажите поверку/калибровку и техническое заключение о безопасности прибора

Закажите руководства по применению и принадлежности от производителя

Запросите финальную проверку качества оборудования

Watch the video

Посмотрите, как мы организовали самый совершенный в отрасли процесс восстановления оборудования.

1 Отображаемые величины в процентах являются оценочными и основаны на значении цены бывших в использовании приборов по отношению к цене нового оборудования. Реальные процентные соотношения могут меняться в зависимости от конфигурации выбранного оборудования, курса валют и других факторов. Специальные скидки по предложению Premium Used могут быть доступны или недоступны для покупателей с договорами купли-продажи с Keysight. За дополнительной информацией обращайтесь к региональному торговому представителю Keysight.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.