N9030B

Keysight

N9030B

PXA X-Series Signal Analyzer, Multi-touch, 3 Hz to 3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 44 or 50 GHz

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Быстрый доступ к информации: Для просмотра всех данных перейдите в левую часть таблицы, расположенной ниже

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Конфигурация модели Наличие Экономия от1
Price from4

N9030B-526 3

с опциями:
526 – Frequency range, 3 Hz to 26.5 GHz

Нет в наличии

25%

В список ожидания

N9030B-550 3

с опциями:
550 – Frequency range, 3 Hz to 50 GHz

Нет в наличии

25%

В список ожидания
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
1 Отображаемые величины в процентах являются оценочными и основаны на значении цены бывших в использовании приборов по отношению к цене нового оборудования. Реальные процентные соотношения могут меняться в зависимости от конфигурации выбранного оборудования, курса валют и других факторов. Специальные скидки по предложению Premium Used могут быть доступны или недоступны для покупателей с договорами купли-продажи с Keysight. За дополнительной информацией обращайтесь к региональному торговому представителю Keysight.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

3 RoHS restricts the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and prevents instruments containing such substances from being shipped to the European Union. See details

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.