N9344C

Keysight

N9344C

Портативный анализатор спектра, 20 ГГц

The discount on the instrument also applies to its software options.
swipe left
Быстрый доступ к информации: Для просмотра всех данных перейдите в левую часть таблицы, расположенной ниже

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Конфигурация модели Наличие Экономия от1
Price from4

N9344C 3

Нет в наличии

50%

В список ожидания

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

Конфигурация модели Наличие Price from4

N9344C 3

В наличии

USD 6,025.25

Contact eBay Team
Купить сейчас в нашем
официальном магазине
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
1 Отображаемые величины в процентах являются оценочными и основаны на значении цены бывших в использовании приборов по отношению к цене нового оборудования. Реальные процентные соотношения могут меняться в зависимости от конфигурации выбранного оборудования, курса валют и других факторов. Специальные скидки по предложению Premium Used могут быть доступны или недоступны для покупателей с договорами купли-продажи с Keysight. За дополнительной информацией обращайтесь к региональному торговому представителю Keysight.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

3 RoHS restricts the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and prevents instruments containing such substances from being shipped to the European Union. See details

4 Quoted price is subject to change without notice.

eBay is a registered trademark of eBay Inc.