Анализаторы импеданса

swipe left
Быстрый доступ к информации: Для просмотра всех данных перейдите в левую часть таблицы, расположенной ниже

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Доступные модели Экономия от1
E4991B

E4991B

Impedance Analyzer, 1 to 500 MHz, 1 or 3 GHz
45%

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

Доступные модели Price from
4285A

4285A

Precision LCR Meter, 75 kHz to 30 MHz

USD 6,669.60

Contact eBay Team
Купить сейчас в нашем
официальном магазине
E4991A

E4991A

RF Impedance/Material Analyzer

USD 24,550.40

Contact eBay Team
Купить сейчас в нашем
официальном магазине
4395A

4395A

Network/Spectrum/Impedance Analyzer

USD 5,125.50

Contact eBay Team
Купить сейчас в нашем
официальном магазине
4396B

4396B

RF Network/Spectrum/Impedance Analyzer

USD 5,856.00

Contact eBay Team
Купить сейчас в нашем
официальном магазине

1 Отображаемые величины в процентах являются оценочными и основаны на значении цены бывших в использовании приборов по отношению к цене нового оборудования. Реальные процентные соотношения могут меняться в зависимости от конфигурации выбранного оборудования, курса валют и других факторов. Специальные скидки по предложению Premium Used могут быть доступны или недоступны для покупателей с договорами купли-продажи с Keysight. За дополнительной информацией обращайтесь к региональному торговому представителю Keysight.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

eBay is a registered trademark of eBay Inc.