group

Keysight Premium Used

Модульные приборы

Unrivaled performance in a compact form factor – like new, for less.

Choose from the best-in-class PXI VNA to configure up to 32-ports for multi-port or multi-site test in a single PXI chassis. Or, speed time to results with the PXI RF/uW Sources and Analyzers that combine fast measurements with powerful application software used in many different wireless, automotive and aerospace applications.

Keysight Premium Used Promotional Discount: Save up to 60% on the list price!
swipe left
Быстрый доступ к информации: Для просмотра всех данных перейдите в левую часть таблицы, расположенной ниже
Доступные модели Экономия от*
M9018A

M9018A

Шасси в формате PXIe, 18 слотов, 3 U, 8 ГБ/с
45%
M9290A

M9290A

CXA-m PXIe Signal Analyzer, 10 Hz to 3.0, 7.5, 13.6 or 26.5 GHz
40%
M9300A

M9300A

Генератор опорной частоты в формате PXIe, 10 МГц и 100 МГц
One frequency reference can be shared by up to 5 modules in one chassis.
60%
M9375A

M9375A

PXIe Vector Network Analyzer, 300 kHz to 26.5 GHz
40%
M9381A

M9381A

Векторный генератор сигналов в формате PXIe, от 1 МГц до 3 или 6 ГГц
Uncompromising signal quality in a compact, modular form factor.
50%
M9391A

M9391A

Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, от 1 МГц до 3 или 6 ГГц
Get up to 8 time-synchronous, phase coherent channels.
50%
M9393A

M9393A

Комплект для тестирования векторного векторного сигнала в формате PXIe, от 9 кГц до 8,4, 14, 18 или 27 ГГц (расширение до 50 ГГц с опцией FRX)
Performance is its middle name – up to 50 GHz.
40%
M9420A

M9420A

VXT PXIe Vector Transceiver, 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
50%
M9451A

M9451A

PXIe Measurement Accelerator
25%
M9502A

M9502A

Шасси в формате AXIe, 2 слота
40%
M9505A

M9505A

Шасси в формате AXIe, 5 слота
25%

* Отображаемые величины в процентах являются оценочными и основаны на значении цены бывших в использовании приборов по отношению к цене нового оборудования. Реальные процентные соотношения могут меняться в зависимости от конфигурации выбранного оборудования, курса валют и других факторов. Специальные скидки по предложению Premium Used могут быть доступны или недоступны для покупателей с договорами купли-продажи с Keysight. За дополнительной информацией обращайтесь к региональному торговому представителю Keysight.