Выберите предпочтительный язык:

Приборы для измерения шума

swipe left
Быстрый доступ к информации: Для просмотра всех данных перейдите в левую часть таблицы, расположенной ниже

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Доступные модели Экономия от1
N8975A

N8975A

Анализатор коэффициента шума, от 10 МГц до 26,5 ГГц

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

Доступные модели Price from
N8975A

N8975A

Noise Figure Analyzer, 10 MHz to 26.5 GHz

USD 28,544.60

Contact eBay Team
Купить сейчас в нашем
официальном магазине

1 Отображаемые величины в процентах являются оценочными и основаны на значении цены бывших в использовании приборов по отношению к цене нового оборудования. Реальные процентные соотношения могут меняться в зависимости от конфигурации выбранного оборудования, курса валют и других факторов. Специальные скидки по предложению Premium Used могут быть доступны или недоступны для покупателей с договорами купли-продажи с Keysight. За дополнительной информацией обращайтесь к региональному торговому представителю Keysight.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

eBay is a registered trademark of eBay Inc.