Анализаторы протоколов

swipe left
Быстрый доступ к информации: Для просмотра всех данных перейдите в левую часть таблицы, расположенной ниже

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Доступные модели Экономия от1
U4301B

U4301B

PCI Express Protocol Analyzer
60%

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

Доступные модели Price from
U4305A

U4305A

PCIe Exerciser & PCIe LTSSM Exerciser

USD 17,742.60

Contact eBay Team
Купить сейчас в нашем
официальном магазине
U2000A

U2000A

USB Sensor, 10MHz- 18GHz

USD 1,864.35

Contact eBay Team
Купить сейчас в нашем
официальном магазине
U4301A

U4301A

PCIe Gen3 Analyzer Module

USD 6,570.80

Contact eBay Team
Купить сейчас в нашем
официальном магазине

1 Отображаемые величины в процентах являются оценочными и основаны на значении цены бывших в использовании приборов по отношению к цене нового оборудования. Реальные процентные соотношения могут меняться в зависимости от конфигурации выбранного оборудования, курса валют и других факторов. Специальные скидки по предложению Premium Used могут быть доступны или недоступны для покупателей с договорами купли-продажи с Keysight. За дополнительной информацией обращайтесь к региональному торговому представителю Keysight.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

eBay is a registered trademark of eBay Inc.