Специальные предложения

swipe left
Быстрый доступ к информации: Для просмотра всех данных перейдите в левую часть таблицы, расположенной ниже

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

Доступные модели Экономия от1
E5515E

E5515E

Комплект для тестирования беспроводных сетей серии 8960
60% Специальное
E6640A

E6640A

Комплект для тестирования средств беспроводной связи EXM
60% Специальное
E8267D

E8267D

Аналоговый генератор сигналов PSG, от 100 кГц до 13, 20, 31,8 или 44 ГГц
50% Специальное
N9038A

N9038A

Приемник серии MXE для измерения ЭМП, от 3 Гц до 3,6, 8,4, 26,5, 44 ГГц
50% Специальное
N9912A

N9912A

Портативный ВЧ-анализатор FieldFox, 4 ГГц и 6 ГГц
50% Специальное
N9923A

N9923A

Портативный ВЧ векторный анализатор цепей FieldFox
50% Специальное
N9938A

N9938A

СВЧ-анализатор спектра FieldFox, 26,5 ГГц
50% Специальное

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

Доступные модели Price from
N9917A

N9917A

FieldFox Microwave Analyzer, 18 GHz

USD 7,857.60

Contact eBay Team
Купить сейчас в нашем
официальном магазине
N9938A

N9938A

FieldFox Microwave Spectrum Analyzer, 26.5 GHz

USD 9,358.30

Contact eBay Team
Купить сейчас в нашем
официальном магазине

1 Отображаемые величины в процентах являются оценочными и основаны на значении цены бывших в использовании приборов по отношению к цене нового оборудования. Реальные процентные соотношения могут меняться в зависимости от конфигурации выбранного оборудования, курса валют и других факторов. Специальные скидки по предложению Premium Used могут быть доступны или недоступны для покупателей с договорами купли-продажи с Keysight. За дополнительной информацией обращайтесь к региональному торговому представителю Keysight.

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

eBay is a registered trademark of eBay Inc.