86105D

Keysight Premium Used

86105D

光/ 电模块,20 GHz光模块,35 GHz电模块,750到1650 nm

swipe left
快速信息浏览: 查看滑动至下表左侧的所有数据
型号配置 优惠幅度* 库存

86105D-141  **

固定选项:
141 – 20 GHz optical / 35 GHz electrical hardware

35%

有货 现在可通过我们的
官方 商店购买

询价

86105D-281  **

固定选项:
281 – 34 GHz optical / 50 GHz electrical hardware

35%

缺货 加入候补名单

* 显示的百分比是根据旧仪器相对于新仪器的价格所作出的估算。实际百分比可能因所需设备的选项配置、货币汇率和其他因素而有所不同。Premium Used优质二手设备特殊促销折扣可能适用于签订Keysight购买协议的客户,也可能不适用于这些客户。欲了解更多信息,请联系您的Keysight销售代表。

** RoHS restricts the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and prevents instruments containing such substances from being shipped to the European Union. See details

获得更多物美价廉的产品

  • 与完全购买新仪器相比,成本至少节省20%
  • 可添加软硬件,享受同样的成本节省方式
  • 提供标准的配套附件和完全校准服务

Keysight翻新程序

根据您的订单检查并重新组装仪表

将固件和软件升级为最新版本

校准和验证安全性能

添加原版说明书和配套附件

执行101点的最终检验

近乎全新产品一样的保修服务和支持

  • 与新型号产品享受同样的3年保修期,可扩展为5年
  • 可选择3或5年校准计划
  • 可从Keysight及其授权合作伙伴处得到个人支持
Watch the video

请让我们带领您体验业界最全面的翻新程序

Keysight Premium Used核心价值

可节约成本20%至50%

全面翻新

标准的3年保修期