阻抗分析仪

swipe left
快速信息浏览: 查看滑动至下表左侧的所有数据

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

可选型号 优惠幅度1
E4991B

E4991B

Impedance Analyzer, 1 to 500 MHz, 1 or 3 GHz
45% 更多信息

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

可选型号 Price from
4285A

4285A

Precision LCR Meter, 75 kHz to 30 MHz

USD 6,669.60

Contact eBay Team
现在可通过我们的
官方 商店购买
E4991A

E4991A

RF Impedance/Material Analyzer

USD 24,550.40

Contact eBay Team
现在可通过我们的
官方 商店购买
4395A

4395A

Network/Spectrum/Impedance Analyzer

USD 5,125.50

Contact eBay Team
现在可通过我们的
官方 商店购买
4396B

4396B

RF Network/Spectrum/Impedance Analyzer

USD 5,856.00

Contact eBay Team
现在可通过我们的
官方 商店购买

1 显示的百分比是根据旧仪器相对于新仪器的价格所作出的估算。实际百分比可能因所需设备的选项配置、货币汇率和其他因素而有所不同。Premium Used优质二手设备特殊促销折扣可能适用于签订Keysight购买协议的客户,也可能不适用于这些客户。欲了解更多信息,请联系您的Keysight销售代表。

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

eBay is a registered trademark of eBay Inc.