Keysight Premium Used

网络分析仪

swipe left
快速信息浏览: 查看滑动至下表左侧的所有数据
可选型号 优惠幅度*
E5063A

E5063A

ENA Series Network Analyzer, 100 kHz to 0.5 to 18 GHz
35% 更多信息
E5071C

E5071C

ENA网络分析仪,9 kHz到4.5、6.5、8.5、14或20 GHz
25% 更多信息
E5072A

E5072A

ENA网络分析仪,30 kHz到4.5或8.5 GHz
25% 更多信息
E5080A

E5080A

ENA Series network analyzer, 9 kHz to 4.5, 6.5 or 9 GHz, 2- or 4-port
25% 更多信息
N4431B

N4431B

射频电子校准模块(ECal),9 kHz到13.5 GHz,4端口
25% 更多信息
N4433A

N4433A

电子校准件(ECal),300 kHz到20 GHz,3.5 mm,4端口
25% 更多信息
N4691B

N4691B

电子校准件(ECal),300 kHz到26.5 GHz,3.5 mm,2端口
25% 更多信息
N4693A

N4693A

电子校准件(ECal),10 MHz到50 GHz,2.4 mm,2端口
25% 更多信息
N5225A

N5225A

PNA网络分析仪,10 MHz到50 GHz
25% 更多信息
N5227A

N5227A

PNA网络分析仪,10 MHz到67 GHz
25% 更多信息
N5242A

N5242A

PNA-X网络分析仪,10 MHz到26.5 GHz
25% 更多信息
N5242AS

N5242AS

PNA-X网络分析仪,10 MHz到26.5 GHz
35% 更多信息
N5247A

N5247A

PNA-X微波网络分析仪,10 MHz到67 GHz
25% 更多信息
N9917A

N9917A

FieldFox微波分析仪,18 GHz
50% 特价 更多信息
N9918A

N9918A

FieldFox微波分析仪,26.5 GHz
50% 更多信息
N9938A

N9938A

FieldFox微波频谱分析仪,26.5 GHz
50% 特价 更多信息

* 显示的百分比是根据旧仪器相对于新仪器的价格所作出的估算。实际百分比可能因所需设备的选项配置、货币汇率和其他因素而有所不同。Premium Used优质二手设备特殊促销折扣可能适用于签订Keysight购买协议的客户,也可能不适用于这些客户。欲了解更多信息,请联系您的Keysight销售代表。