特殊优惠

swipe left
快速信息浏览: 查看滑动至下表左侧的所有数据

Keysight Premium Used

Like new. For less. 100% Keysight quality.

可选型号 优惠幅度1
E5515E

E5515E

8960无线通信测试仪
60% 特价 更多信息
E6640A

E6640A

EXM无线测试仪
60% 特价 更多信息
E8267D

E8267D

PSG矢量信号发生器,100 kHz到13、20、31.8或44 GHz
50% 特价 更多信息
N9038A

N9038A

MXEEMI接收机,3 Hz到3.6、8.4、26.5以及44 GHz
50% 特价 更多信息
N9912A

N9912A

FieldFox手持式频谱分析仪
50% 特价 更多信息
N9923A

N9923A

FieldFox射频矢量网络分析仪
50% 特价 更多信息
N9938A

N9938A

FieldFox微波频谱分析仪,26.5 GHz
50% 特价 更多信息

Keysight Used

Fully working. 30 day warranty. Save up to 90%.2

可选型号 Price from
N9917A

N9917A

FieldFox Microwave Analyzer, 18 GHz

USD 7,857.60

Contact eBay Team
现在可通过我们的
官方 商店购买
N9938A

N9938A

FieldFox Microwave Spectrum Analyzer, 26.5 GHz

USD 9,358.30

Contact eBay Team
现在可通过我们的
官方 商店购买

1 显示的百分比是根据旧仪器相对于新仪器的价格所作出的估算。实际百分比可能因所需设备的选项配置、货币汇率和其他因素而有所不同。Premium Used优质二手设备特殊促销折扣可能适用于签订Keysight购买协议的客户,也可能不适用于这些客户。欲了解更多信息,请联系您的Keysight销售代表。

2 While Keysight Premium Used products are refurbished, Keysight Used products are offered in a condition and with a warranty as described in the listing on the Keysight Store on eBay. Learn more

eBay is a registered trademark of eBay Inc.